Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2195 € - 0,5182 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2553 € - 0,5363 € | 2995 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 5500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 0,2898 € - 0,6809 € | 582 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,12 € - 0,2865 € | 19250 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,1828 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,6448 € | 17400 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,9762 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,538 € - 1,2654 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,4519 € - 1,0666 € | 3560 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,152 € - 0,3585 € | 7000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2381 € - 0,5664 € | 300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,6839 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 12175 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,1563 € - 0,3706 € | 15200 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,4941 € | 9500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 0,4289 € - 1,0153 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,208 € - 0,4368 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer