Menu  Rechercher

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

En stock

Les capes flexibles résistantes aux acides sont conçues pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux, tubes et raccords. Une languette de suspension permet de les utiliser avec des crochets en fil. Ils sont plus résistants aux acides et peuvent s'étirer pour une meilleure tenue.Offre une excellente protection pour les applications filetées.Très bonne résistance à la fragmentation.Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses Matière: Vinyle, PVC Couleur: Vert, Noir Séries: SR1020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h Ajouter au panier
0,2726 € - 0,6448 € 17400 En stock
17.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,4146 € - 0,9762 € 27 En stock
23.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,538 € - 1,2654 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Vert
Vinyle
33.5 mm
0,0893 € - 0,2121 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Vert
Vinyle
23.5 mm
0,077 € - 0,1828 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
PVC
25.0 mm
0,1779 € - 0,4188 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,231 € - 0,5453 € 2400 En stock
18.0 mm
Noir
PVC
28.5 mm
0,1822 € - 0,4549 € 28050 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
0,0987 € - 0,2283 € 14000 En stock
6.0 mm
Vert
Vinyle
25.0 mm
0,152 € - 0,3585 € 7000 En stock
9.0 mm
Vert
Vinyle
25.0 mm
0,2381 € - 0,5664 € 300 En stock
14.0 mm
Vert
Vinyle
28.5 mm
0,284 € - 0,6899 € 22500 En stock
15.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,2898 € - 0,6839 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Vert
Vinyle
29.5 mm
0,4289 € - 1,0153 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
PVC
33.5 mm
0,3629 € - 0,8526 € 1300 En stock
21.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,208 € - 0,4368 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
PVC
24.5 mm
12175 En stock
13.0 mm
Vert
Vinyle
29.0 mm
0,4519 € - 1,0666 € 3560 En stock
25.0 mm
Vert
Vinyle
34.5 mm
0,1563 € - 0,3706 € 15200 En stock
12.0 mm
Noir
PVC
29.0 mm
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 17.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10084403

Gamme de prix
0,6448 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
17400 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 23.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084434

Gamme de prix
0,9762 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm Vinyle Vert

10084465

Gamme de prix
1,2654 € - 0,538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinyle Vert

10084328

Gamme de prix
0,2121 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10086285

Gamme de prix
0,1828 € - 0,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10084359

Gamme de prix
0,4188 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Noir

10086360

Gamme de prix
0,5453 € - 0,231 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086322

Gamme de prix
0,4549 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
28050 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

10084335

Gamme de prix
0,2283 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinyle Vert

10084342

Gamme de prix
0,3585 € - 0,152 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10084373

Gamme de prix
0,5664 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 29.5 mm Vinyle Vert

10084380

Gamme de prix
0,6899 € - 0,284 €

Niveaux de stock
22500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm Vinyle Vert

10084410

Gamme de prix
0,6839 € - 0,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Noir

10086414

Gamme de prix
1,0153 € - 0,4289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084427

Gamme de prix
0,8526 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Noir

10087701

Gamme de prix
0,4368 € - 0,208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Noir

10466094


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Standard
    DIN
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinyle Vert

10087800


Niveaux de stock
12175 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinyle Vert

10084441

Gamme de prix
1,0666 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
3560 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    Vinyle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Noir

10086315

Gamme de prix
0,3706 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
15200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PVC
  • Code produit
    3923509000