Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
2,5252 € - 15,1513 € 1244 En stock
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
9,7422 € - 11,2056 € 76 En stock
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
29,2122 € - 43,8039 € 10 En stock
565.0 mm
DN 400
22.0 mm
10
5,4952 € - 6,2413 € 29 En stock
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
15,2804 € - 22,8992 € 38 En stock
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
58,4818 € - 87,7083 € 29 En stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
52,097 € - 78,124 € 1 En stock
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
11,22 € - 16,8444 € 199 En stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
103,2952 € - 105,4003 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
2,6113 € - 15,6822 € Demander le délai de livraison ici
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
33,3013 € - 49,9592 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
37,5052 € - 56,2292 € 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
5,3374 € - 5,94 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
49,3565 € - 74,0492 € Demander le délai de livraison ici
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
14,8804 € - 15,1697 € 80 En stock
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
26,6009 € - 39,9013 € Demander le délai de livraison ici
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
5,897 € - 6,5426 € 43 En stock
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
30,484 € - 31,1107 € 14 En stock
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
8,0348 € - 8,7952 € 14 En stock
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
7,3031 € - 43,7609 € Demander le délai de livraison ici
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
  • sur 8
Cape de protection de bride 75.0 mm 10.0 mm PE Jaune

10239124

Gamme de prix
15,1513 € - 2,5252 €

Niveaux de stock
1244 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 10
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 355.6 mm 47.8 mm PE Jaune

10232880

Gamme de prix
11,2056 € - 9,7422 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 565.0 mm 22.0 mm PE Jaune

10233382

Gamme de prix
43,8039 € - 29,2122 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    565.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 215.9 mm 23.9 mm PE Jaune

10238981

Gamme de prix
6,2413 € - 5,4952 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Taille nominale du tube
    3 1/2"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 406.4 mm 30.2 mm PE Jaune

10231630

Gamme de prix
22,8992 € - 15,2804 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Taille nominale du tube
    10"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 812.8 mm 88.9 mm PE Jaune

10239087

Gamme de prix
87,7083 € - 58,4818 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 685.8 mm 76.2 mm PE Jaune

10239049

Gamme de prix
78,124 € - 52,097 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 375.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10239193

Gamme de prix
16,8444 € - 11,22 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 787.4 mm 101.6 mm PE Jaune

10239070

Gamme de prix
105,4003 € - 103,2952 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 95.0 mm 12.0 mm PE Jaune

10239155

Gamme de prix
15,6822 € - 2,6113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 15
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 603.3 mm 69.9 mm PE Jaune

10239032

Gamme de prix
49,9592 € - 33,3013 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 551.0 mm 111.0 mm PE Jaune

10239452

Gamme de prix
56,2292 € - 37,5052 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    2500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 51.5 mm PE Jaune

10239414

Gamme de prix
5,94 € - 5,3374 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 670.0 mm 24.0 mm PE Jaune

10233399

Gamme de prix
74,0492 € - 49,3565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 500
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 285.0 mm 29.0 mm PE Jaune

10239377

Gamme de prix
15,1697 € - 14,8804 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 460.0 mm 24.0 mm PE Jaune

10233351

Gamme de prix
39,9013 € - 26,6009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 228.6 mm 30.2 mm PE Jaune

10238998

Gamme de prix
6,5426 € - 5,897 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Taille nominale du tube
    3 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 395.0 mm 28.0 mm PE Jaune

10239391

Gamme de prix
31,1107 € - 30,484 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 356.0 mm 76.0 mm PE Jaune

10239438

Gamme de prix
8,7952 € - 8,0348 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    2500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 220.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231999

Gamme de prix
43,7609 € - 7,3031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN