Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
4,6056 € - 5,1222 € 90 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
11,2631 € - 17,777 € 73 En stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
15,7396 € - 24,8648 € 520 En stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
31,8665 € - 47,7926 € 80 En stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2,3961 € - 2,7261 € 488 En stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
9,2113 € - 10,7896 € Demander le délai de livraison ici
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
31,2496 € - 46,8744 € 11 En stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,9768 € - 10,862 € 511 En stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
19,2249 € - 31,0919 € 441 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
34,65 € - 51,9392 € 13 En stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
16,0265 € - 24,0613 € Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,5196 € - 27,0887 € 213 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
33,5309 € - 50,2748 € 23 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
4,0174 € - 4,6487 € 71 En stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,8552 € - 3,2283 € 785 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0417 € - 3,343 € 92 En stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
27,4618 € - 43,3592 € Demander le délai de livraison ici
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
50,777 € - 76,2157 € 30 En stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
9,8713 € - 59,1274 € Demander le délai de livraison ici
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
18,48 € - 18,8496 € Demander le délai de livraison ici
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • sur 8
Cape de protection de bride 209.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231586

Gamme de prix
5,1222 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 381.0 mm 41.1 mm PE Jaune

10231623

Gamme de prix
17,777 € - 11,2631 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 444.5 mm 47.7 mm PE Jaune

10231647

Gamme de prix
24,8648 € - 15,7396 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Taille nominale du tube
    10"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 596.9 mm 36.6 mm PE Jaune

10231685

Gamme de prix
47,7926 € - 31,8665 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 98.6 mm 12.7 mm PE Jaune

10231562

Gamme de prix
2,7261 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 317.5 mm 36.5 mm PE Jaune

10231609

Gamme de prix
10,7896 € - 9,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 584.2 mm 53.8 mm PE Jaune

10231579

Gamme de prix
46,8744 € - 31,2496 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 342.9 mm 28.4 mm PE Jaune

10231616

Gamme de prix
10,862 € - 8,9768 €

Niveaux de stock
511 En stock
Caractéristiques
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 485.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10231654

Gamme de prix
31,0919 € - 19,2249 €

Niveaux de stock
441 En stock
Caractéristiques
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 647.7 mm 57.1 mm PE Jaune

10231692

Gamme de prix
51,9392 € - 34,65 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 445.0 mm 22.0 mm PE Jaune

10231883

Gamme de prix
24,0613 € - 16,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 150.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232675

Gamme de prix
27,0887 € - 4,5196 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 40
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 635.0 mm 39.6 mm PE Jaune

10231708

Gamme de prix
50,2748 € - 33,5309 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 190.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231760

Gamme de prix
4,6487 € - 4,0174 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 155.4 mm 20.6 mm PE Jaune

10231746

Gamme de prix
3,2283 € - 2,8552 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 177.8 mm 31.7 mm PE Jaune

10231784

Gamme de prix
3,343 € - 3,0417 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 520.7 mm 50.8 mm PE Jaune

10231661

Gamme de prix
43,3592 € - 27,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 698.5 mm 42.9 mm PE Jaune

10231722

Gamme de prix
76,2157 € - 50,777 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 285.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10231845

Gamme de prix
59,1274 € - 9,8713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 330.0 mm 25.0 mm PE Jaune

10231869

Gamme de prix
18,8496 € - 18,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 175
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN