Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
13,6752 € - 13,9484 € 40 En stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
17,9204 € - 28,2509 € 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
249,2552 € - 249,2552 € Demander le délai de livraison ici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
103,2952 € - 105,4003 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
37,5052 € - 56,2292 € 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
33,3013 € - 49,9592 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
33,5211 € - 34,1961 € 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,3374 € - 5,94 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
15,2948 € - 24,1618 € 9 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
52,21 € - 53,2867 € 15 En stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
15,4096 € - 23,1144 € 22 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
2,64 € - 3,0561 € Demander le délai de livraison ici
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
14,1527 € - 17,2977 € 650 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,5683 € - 2,9987 € 591 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
32,5983 € - 48,9118 € 12 En stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,5613 € - 8,3504 € 199 En stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
9,4839 € - 56,9753 € 35 En stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
4,8352 € - 5,3804 € 108 En stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
4,577 € - 27,5192 € 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
7,0735 € - 42,4696 € 498 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • sur 8
Cape de protection de bride 285.0 mm 24.0 mm PE Jaune

10239360

Gamme de prix
13,9484 € - 13,6752 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 445.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10239407

Gamme de prix
28,2509 € - 17,9204 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 1041.4 mm 139.7 mm PE Jaune

10239117

Gamme de prix
249,2552 € - 249,2552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 787.4 mm 101.6 mm PE Jaune

10239070

Gamme de prix
105,4003 € - 103,2952 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 551.0 mm 111.0 mm PE Jaune

10239452

Gamme de prix
56,2292 € - 37,5052 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    2500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 603.3 mm 69.9 mm PE Jaune

10239032

Gamme de prix
49,9592 € - 33,3013 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 479.0 mm 93.0 mm PE Jaune

10239445

Gamme de prix
34,1961 € - 33,5211 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 51.5 mm PE Jaune

10239414

Gamme de prix
5,94 € - 5,3374 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 419.1 mm 55.6 mm PE Jaune

10232897

Gamme de prix
24,1618 € - 15,2948 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 609.6 mm 79.2 mm PE Jaune

10233306

Gamme de prix
53,2867 € - 52,21 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 405.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10233344

Gamme de prix
23,1144 € - 15,4096 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 149.3 mm 28.4 mm PE Jaune

10231777

Gamme de prix
3,0561 € - 2,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 320.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231852

Gamme de prix
17,2977 € - 14,1527 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 200
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 124.0 mm 17.5 mm PE Jaune

10231890

Gamme de prix
2,9987 € - 2,5683 €

Niveaux de stock
591 En stock
Caractéristiques
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 620.0 mm 36.0 mm PE Jaune

10232774

Gamme de prix
48,9118 € - 32,5983 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 292.1 mm 44.4 mm PE Jaune

10232859

Gamme de prix
8,3504 € - 7,5613 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 265.0 mm 15.0 mm PE Jaune

10232750

Gamme de prix
56,9753 € - 9,4839 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 209.5 mm 31.8 mm PE Jaune

10232835

Gamme de prix
5,3804 € - 4,8352 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 160.0 mm 11.0 mm PE Jaune

10232682

Gamme de prix
27,5192 € - 4,577 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 65
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 210.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232729

Gamme de prix
42,4696 € - 7,0735 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN