Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
|||
| 41,6523 € - 41,6523 € | 1 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3 En stock |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
|||
| 3,1996 € - 3,6587 € | 129 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,3961 € - 2,7691 € | 4 En stock |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 4,8639 € - 29,2409 € | Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 61,71 € - 92,5435 € | 7 En stock |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 2,3961 € - 2,7261 € | 488 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 4,6056 € - 5,1222 € | 40 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 9,2113 € - 10,7896 € | Demander le délai de livraison ici |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 11,2631 € - 17,777 € | 68 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2,8552 € - 3,2283 € | 785 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,0417 € - 3,343 € | 92 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 18,48 € - 18,8496 € | Demander le délai de livraison ici |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 53,5031 € - 80,2618 € | Demander le délai de livraison ici |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 15,7396 € - 24,8648 € | 510 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 31,8665 € - 47,7926 € | 30 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 50,777 € - 76,2157 € | 30 En stock |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 4,0174 € - 4,6487 € | 71 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 27,4618 € - 43,3592 € | Demander le délai de livraison ici |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300