Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
|||
| 9,9861 € - 11,6648 € | 19 En stock |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 6,1983 € - 7,2313 € | Demander le délai de livraison ici |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,2383 € - 2,5683 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 3,6013 € - 21,5935 € | Demander le délai de livraison ici |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| 3,4004 € - 3,8165 € | Demander le délai de livraison ici |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| 500 En stock |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
|||
| 3,5296 € - 21,1774 € | 4729 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 7,3031 € - 43,7609 € | Demander le délai de livraison ici |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,7835 € - 16,6722 € | Demander le délai de livraison ici |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 300 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
|||
| 18 En stock |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
| 16,648 € - 34,9609 € | 52 En stock |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,2757 € - 4,8783 € | Demander le délai de livraison ici |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 41,6523 € - 41,6523 € | 1 En stock |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,1996 € - 3,6587 € | 347 En stock |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 3 En stock |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
|||
| 2,7835 € - 16,6722 € | 34 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
||
| 51,3796 € - 77,0766 € | 10 En stock |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16