Menu  Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
31,2496 € - 46,8744 € 15 En stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,9768 € - 10,862 € 507 En stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
9,6561 € - 57,9509 € 85 En stock
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
3,0417 € - 3,343 € 92 En stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
9,2113 € - 10,7896 € Demander le délai de livraison ici
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
7,0735 € - 42,4696 € 498 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
15,7396 € - 24,8648 € 600 En stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
2,8552 € - 3,2283 € 1067 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
6,93 € - 7,963 € 136 En stock
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
18,48 € - 18,8496 € 20 En stock
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
2,3961 € - 2,7261 € 120 En stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
4,577 € - 27,5192 € 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
31,8665 € - 47,7926 € 101 En stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
33,5309 € - 50,2748 € 7 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
27,4618 € - 43,3592 € Demander le délai de livraison ici
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
2,64 € - 3,0561 € Demander le délai de livraison ici
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
4,6056 € - 5,1222 € 151 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
11,2631 € - 17,777 € 85 En stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
14,1527 € - 17,2977 € 1200 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
19,2249 € - 31,0919 € 338 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
  • sur 8
Cape de protection de bride 584.2 mm 53.8 mm PE Jaune

10231579

Gamme de prix
46,8744 € - 31,2496 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 342.9 mm 28.4 mm PE Jaune

10231616

Gamme de prix
10,862 € - 8,9768 €

Niveaux de stock
507 En stock
Caractéristiques
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10232767

Gamme de prix
57,9509 € - 9,6561 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 125
  • Indice de pression nominale
    40
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 177.8 mm 31.7 mm PE Jaune

10231784

Gamme de prix
3,343 € - 3,0417 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 317.5 mm 36.5 mm PE Jaune

10231609

Gamme de prix
10,7896 € - 9,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 210.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232729

Gamme de prix
42,4696 € - 7,0735 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 444.5 mm 47.7 mm PE Jaune

10231647

Gamme de prix
24,8648 € - 15,7396 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Taille nominale du tube
    10"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 155.4 mm 20.6 mm PE Jaune

10231746

Gamme de prix
3,2283 € - 2,8552 €

Niveaux de stock
1067 En stock
Caractéristiques
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 273.1 mm 38.1 mm PE Jaune

10232842

Gamme de prix
7,963 € - 6,93 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 330.0 mm 25.0 mm PE Jaune

10231869

Gamme de prix
18,8496 € - 18,48 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 175
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 98.6 mm 12.7 mm PE Jaune

10231562

Gamme de prix
2,7261 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 160.0 mm 11.0 mm PE Jaune

10232682

Gamme de prix
27,5192 € - 4,577 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 65
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 596.9 mm 36.6 mm PE Jaune

10231685

Gamme de prix
47,7926 € - 31,8665 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 635.0 mm 39.6 mm PE Jaune

10231708

Gamme de prix
50,2748 € - 33,5309 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 520.7 mm 50.8 mm PE Jaune

10231661

Gamme de prix
43,3592 € - 27,4618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 149.3 mm 28.4 mm PE Jaune

10231777

Gamme de prix
3,0561 € - 2,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 209.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231586

Gamme de prix
5,1222 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 381.0 mm 41.1 mm PE Jaune

10231623

Gamme de prix
17,777 € - 11,2631 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 320.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231852

Gamme de prix
17,2977 € - 14,1527 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 200
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 485.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10231654

Gamme de prix
31,0919 € - 19,2249 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    ANSI