Les capes à rondelle de masquage sont conçues comme des capes avec une rondelle supplémentaire pour cacher les trous de mise à la terre ou les trous d'obturation, lorsqu'ils sont inversés. Protègent contre les solvants, les abrasifs et conviennent pour des températures allant jusqu'à +250 ºC.Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous. Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | WD | Filetage | IH | D | Norme de filetage | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1549 € - 0,1721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Métrique
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3371 € | 11340 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Métrique
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1936 € | 5000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1736 € | 7448 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,1779 € | 4493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Métrique
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Métrique
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1736 € - 0,1936 € | 415 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4576 € | 931 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Métrique
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,264 € | 67381 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Métrique
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,4031 € | 4745 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Métrique
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 687 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Métrique
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,5466 € - 0,6069 € | 1039 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Métrique
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer