Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1728 € - 2,4629 € | 3450 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5323 € - 0,7452 € | 7400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2047 € - 0,4567 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1994 € - 0,4188 € | 4000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1312 € - 0,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1263 € - 2,4917 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,3808 € | 21000 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,9311 € - 2,0548 € | 2060 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,5585 € - 0,6536 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,8444 € - 0,887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 1,7934 € - 3,7663 € | 35800 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,8852 € - 0,9311 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2772 € - 0,5134 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,1521 € - 0,3373 € | 4250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,4778 € - 3,1034 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2072 € - 0,2169 € | 4105 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,5767 € - 2,0729 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3323 € - 0,6153 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1119 € - 0,235 € | 5000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer