Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9138 € - 2,0165 € | 2060 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0109 € - 1,0109 € | 43000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,8603 € - 1,8066 € | 5450 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,3577 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2081 € - 2,5369 € | 11860 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,1509 € - 2,417 € | 4450 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,5223 € - 0,7313 € | 7400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,9053 € - 1,9012 € | 10450 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 1,4643 € - 1,4643 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,331 € | 4250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,272 € - 0,5038 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,6265 € - 1,0851 € | 2650 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 1,4502 € - 3,0455 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Caoutchouc silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2295 € - 0,6441 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3261 € - 0,6039 € | 1975 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,227 € - 0,227 € | 3836 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,2914 € - 0,612 € | 21098 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1053 € - 2,4453 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2034 € - 0,2129 € | 4105 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
|
||
| 0,328 € - 0,6074 € | 800 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer