Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
65 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,1478 € - 0,3104 € 4500 En stock
13.2 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,2942 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,3261 € - 0,6039 € 1975 En stock
12.7 mm
Transparent
Silicone
36.1 mm
9.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,272 € - 0,5038 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
Transparent
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1774 € - 0,3725 € 33 En stock
13.2 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2009 € - 0,4482 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,328 € - 0,6074 € 800 En stock
12.2 mm
Transparent
Silicone
38.1 mm
9.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,9138 € - 2,0165 € 2060 En stock
3.2 mm
Noir
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
0,4553 € - 0,4553 € 1250 En stock
16.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2337 € - 0,4908 € 2000 En stock
20.6 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1957 € - 0,411 € 4000 En stock
15.9 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1137 € - 0,2389 € 7500 En stock
7.7 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1346 € - 0,2826 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1493 € - 0,1493 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
0,3674 € - 0,3737 € 21000 En stock
Naturel
Silicone
0,2407 € - 0,5056 € 2375 En stock
18.8 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1084 € - 0,2395 € 1750 En stock
9.7 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,5998 € - 1,2389 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,093 € - 0,1954 € 10500 En stock
7.7 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1999 € - 0,4198 € 3200 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
  • sur 4
cape de masquage Easy Pull 13.2 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020449

Gamme de prix
0,3104 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 26.9 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020586

Gamme de prix
0,6179 € - 0,2942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silicone

10377901

Gamme de prix
0,6039 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
1975 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 24.1 mm Transparent Silicone

10377918

Gamme de prix
0,5038 € - 0,272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 13.2 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020456

Gamme de prix
0,3725 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 20.6 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020548

Gamme de prix
0,4482 € - 0,2009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 12.2 mm 38.1 mm Transparent Silicone

10377895

Gamme de prix
0,6074 € - 0,328 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Transparent
cape de masquage Easy Pull 6.4 mm 50.8 mm Noir EPDM

10377925

Gamme de prix
2,0165 € - 0,9138 €

Niveaux de stock
2060 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Couleur
    Noir
cape de masquage Easy Pull 16.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020500

Gamme de prix
0,4553 € - 0,4553 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 20.6 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020555

Gamme de prix
0,4908 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 15.9 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020494

Gamme de prix
0,411 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.7 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020357

Gamme de prix
0,2389 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 9.7 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020395

Gamme de prix
0,2826 € - 0,1346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 0.031 in Naturel Silicone

10240724

Gamme de prix
0,1493 € - 0,1493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 0.035 in Naturel Silicone

10240731

Gamme de prix
0,3737 € - 0,3674 €

Niveaux de stock
21000 En stock
Caractéristiques
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Température maximum
    316 °C
  • Couleur
    Naturel
cape de masquage Easy Pull 18.8 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020524

Gamme de prix
0,5056 € - 0,2407 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 9.7 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020388

Gamme de prix
0,2395 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 22.0 mm 25.0 mm Jaune PVC

10112090

Gamme de prix
1,2389 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.7 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020340

Gamme de prix
0,1954 € - 0,093 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020487

Gamme de prix
0,4198 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC