Menu  Rechercher

Capes de masquage à retrait facile

En stock

Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Couleur Matière h d1 Type Ajouter au panier
0,1703 € - 0,3577 € 24 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1478 € - 0,3104 € 4500 En stock
13.2 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,2914 € - 0,612 € 21398 En stock
25.1 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,2295 € - 0,6441 € 1000 En stock
20.0 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1137 € - 0,2389 € 7500 En stock
7.7 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1771 € - 0,3955 € 248 En stock
14.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,0978 € - 0,2055 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1999 € - 0,4198 € 3200 En stock
15.3 mm
Jaune
PVC
25.0 mm
3
0,1098 € - 0,2306 € 5098 En stock
9.3 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1084 € - 0,2395 € 1750 En stock
9.7 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,1368 € - 0,2874 € 10000 En stock
12.4 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
0,0801 € - 0,1682 € 215000 En stock
4.8 mm
Jaune
PVC
13.0 mm
3
  • sur 2
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020470

Gamme de prix
0,3577 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 13.2 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020449

Gamme de prix
0,3104 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 25.1 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020579

Gamme de prix
0,612 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
21398 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 20.0 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020531

Gamme de prix
0,6441 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.7 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020357

Gamme de prix
0,2389 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 14.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020463

Gamme de prix
0,3955 € - 0,1771 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 7.5 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020333

Gamme de prix
0,2055 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 15.3 mm 25.0 mm Jaune PVC

10020487

Gamme de prix
0,4198 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 9.3 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020364

Gamme de prix
0,2306 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
5098 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 9.7 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020388

Gamme de prix
0,2395 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 12.4 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020432

Gamme de prix
0,2874 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC
cape de masquage Easy Pull 4.8 mm 13.0 mm Jaune PVC

10020319

Gamme de prix
0,1682 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
215000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PVC