Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0997 € - 0,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1104 € - 0,244 € | 1750 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1807 € - 0,3796 € | 33 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2137 € - 0,4489 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0906 € - 0,1904 € | 50000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1363 € - 0,2862 € | 25500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0948 € - 0,1991 € | 10500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1563 € - 0,4408 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2453 € - 0,5152 € | 2375 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4964 € - 1,0967 € | 70 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,274 € - 0,5755 € | 3450 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6786 € - 1,5818 € | 60 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,464 € | 1250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2381 € - 0,5001 € | 2000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1805 € - 0,403 € | 248 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6112 € - 1,2624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2037 € - 0,4278 € | 3200 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1312 € - 0,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 in
11.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1648 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2047 € - 0,4567 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer