Menu  Rechercher

cape de masquage Easy Pull 15.0 mm 25.7 mm Noir EPDM

Black Push Fit Easy Pull Masking Cap's are ideal for end tip profiles, the flexible EPDM material prevents paint ingress and is easily removed.
Référence Essentra :

10639627

Référence du fabricant:

491673

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 12.0 mm
d1 15.0 mm
h 25.7 mm
Température maximum 180 °C
Couleur Noir
Matière EPDM
Type 1
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter