Menu  Rechercher

Capes d'extrémité

En stock

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Type Ajouter au panier
0,1218 € - 0,2618 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
13.3 mm
0,449 € - 0,9581 € 1050 En stock
69.8 mm
12.1 mm
0,1377 € - 0,2931 € 6000 En stock
31.7 mm
12.8 mm
0,3601 € - 0,3787 € 128 En stock
57.0 mm
12.5 mm
0,3917 € - 1,0033 € Demander le délai de livraison ici
57.0 mm
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
8.0 mm
0,3199 € - 0,6839 € 1800 En stock
50.3 mm
11.7 mm
0,4548 € - 0,9611 € Demander le délai de livraison ici
72.5 mm
12.6 mm
0,2266 € - 0,4851 € Demander le délai de livraison ici
41.2 mm
12.8 mm
0,4519 € - 0,9641 € Demander le délai de livraison ici
75.5 mm
12.3 mm
0,34 € - 0,7321 € Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
12.3 mm
0,3917 € - 0,8828 € 8500 En stock
63.0 mm
12.6 mm
16320 En stock
82.0 mm
12.3 mm
0,284 € - 0,6026 € 23760 En stock
44.5 mm
12.4 mm
0,1879 € - 0,4037 € Demander le délai de livraison ici
34.7 mm
12.5 mm
0,3988 € - 0,8496 € Demander le délai de livraison ici
59.5 mm
12.5 mm
0,1074 € - 0,228 € 20400 En stock
25.5 mm
13.1 mm
0,077 € - 0,1672 € 2100 En stock
19.0 mm
13.0 mm
0,1506 € - 0,3585 € 200 En stock
25.0 mm
37.0 mm
0,8895 € - 2,1633 € Demander le délai de livraison ici
81.5 mm
54.0 mm
  • sur 2
Capes d’extrémité 28.5 mm 13.3 mm PELD - PIR Rouge

10071359

Gamme de prix
0,2618 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 69.8 mm 12.1 mm PELD - PIR Rouge

10072509

Gamme de prix
0,9581 € - 0,449 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 31.7 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10069134

Gamme de prix
0,2931 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 57.0 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10070802

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 57.0 mm 44.0 mm PELD - PIR Rouge

10085370

Gamme de prix
1,0033 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 8.9 mm (Øi) 8.0 mm (H) PVC Rouge

10090381


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 50.3 mm 11.7 mm PELD - PIR Rouge

10077887

Gamme de prix
0,6839 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 72.5 mm 12.6 mm PELD - PIR Rouge

10084540

Gamme de prix
0,9611 € - 0,4548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 41.2 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10070284

Gamme de prix
0,4851 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 75.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10069783

Gamme de prix
0,9641 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 53.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10071342

Gamme de prix
0,7321 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 63.0 mm 12.6 mm PELD - PIR Rouge

10071854

Gamme de prix
0,8828 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 82.0 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10074015


Niveaux de stock
16320 En stock
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 44.5 mm 12.4 mm PELD - PIR Rouge

10068953

Gamme de prix
0,6026 € - 0,284 €

Niveaux de stock
23760 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 34.7 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10070666

Gamme de prix
0,4037 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 59.5 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10071434

Gamme de prix
0,8496 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.5 mm 13.1 mm PELD - PIR Rouge

10072622

Gamme de prix
0,228 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 19.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Rouge

10082379

Gamme de prix
0,1672 € - 0,077 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.0 mm 37.0 mm PELD - PIR Rouge

10085356

Gamme de prix
0,3585 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 81.5 mm 54.0 mm PELD - PIR Rouge

10085394

Gamme de prix
2,1633 € - 0,8895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790