Menu  Rechercher

Capes d'extrémité

En stock

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Type Ajouter au panier
0,3055 € - 0,6568 € 100 En stock
47.0 mm
12.4 mm
0,1377 € - 0,2931 € 6000 En stock
31.7 mm
12.8 mm
0,077 € - 0,1672 € 2000 En stock
19.0 mm
13.0 mm
0,1506 € - 0,3585 € 6200 En stock
25.0 mm
37.0 mm
0,8895 € - 2,1633 € Demander le délai de livraison ici
81.5 mm
54.0 mm
0,2596 € - 0,5604 € 1800 En stock
31.0 mm
39.0 mm
0,4361 € - 0,937 € 960 En stock
66.4 mm
11.0 mm
0,1074 € - 0,228 € 11400 En stock
25.5 mm
13.1 mm
0,4533 € - 0,9671 € 600 En stock
79.4 mm
12.7 mm
0,5567 € - 1,1871 € 4680 En stock
85.0 mm
12.2 mm
0,7604 € - 1,85 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
47.0 mm
0,0932 € - 0,203 € 2000 En stock
22.1 mm
11.0 mm
0,3027 € - 0,7351 € 8040 En stock
39.5 mm
43.0 mm
0,2266 € - 0,4851 € Demander le délai de livraison ici
41.2 mm
12.8 mm
0,284 € - 0,6026 € 23760 En stock
44.5 mm
12.4 mm
0,3199 € - 0,6839 € 800 En stock
50.3 mm
11.7 mm
0,3917 € - 0,8828 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
12.6 mm
16320 En stock
82.0 mm
12.3 mm
0,34 € - 0,7321 € Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
12.3 mm
0,4519 € - 0,9641 € Demander le délai de livraison ici
75.5 mm
12.3 mm
  • sur 2
Capes d’extrémité 47.0 mm 12.4 mm PELD - PIR Rouge

10072745

Gamme de prix
0,6568 € - 0,3055 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 31.7 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10069134

Gamme de prix
0,2931 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 19.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Rouge

10082379

Gamme de prix
0,1672 € - 0,077 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.0 mm 37.0 mm PELD - PIR Rouge

10085356

Gamme de prix
0,3585 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
6200 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 81.5 mm 54.0 mm PELD - PIR Rouge

10085394

Gamme de prix
2,1633 € - 0,8895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 31.0 mm 39.0 mm PELD - PIR Rouge

10085363

Gamme de prix
0,5604 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 66.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10087367

Gamme de prix
0,937 € - 0,4361 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.5 mm 13.1 mm PELD - PIR Rouge

10072622

Gamme de prix
0,228 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 79.4 mm 12.7 mm PELD - PIR Rouge

10075098

Gamme de prix
0,9671 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 85.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Rouge

10084533

Gamme de prix
1,1871 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
4680 En stock
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 70.0 mm 47.0 mm PELD - PIR Rouge

10085387

Gamme de prix
1,85 € - 0,7604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 22.1 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10082102

Gamme de prix
0,203 € - 0,0932 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 39.5 mm 43.0 mm PELD - PIR Rouge

10085264

Gamme de prix
0,7351 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
8040 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 41.2 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10070284

Gamme de prix
0,4851 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 44.5 mm 12.4 mm PELD - PIR Rouge

10068953

Gamme de prix
0,6026 € - 0,284 €

Niveaux de stock
23760 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 50.3 mm 11.7 mm PELD - PIR Rouge

10077887

Gamme de prix
0,6839 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 63.0 mm 12.6 mm PELD - PIR Rouge

10071854

Gamme de prix
0,8828 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 82.0 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10074015


Niveaux de stock
16320 En stock
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 53.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10071342

Gamme de prix
0,7321 € - 0,34 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 75.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10069783

Gamme de prix
0,9641 € - 0,4519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000