Menu  Rechercher

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
0,0866 € - 0,1374 € Demander le délai de livraison ici
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 5033 En stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0814 € - 0,1136 € 4444 En stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0814 € - 0,1288 € 4250 En stock
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,2037 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,1522 € - 0,1522 € 50 En stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6757 € - 1,3243 € 2550 En stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,264 € - 0,6485 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4203 € - 0,9225 € 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € 4217 En stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € 3700 En stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,0814 € - 0,1136 € 4647 En stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0718 € - 0,1002 € 3943 En stock
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,2467 € - 0,6054 € 1390 En stock
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,1133 € - 0,2238 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,0718 € - 0,1002 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2467 € - 0,6054 € 4250 En stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,4089 € - 0,9067 € 50 En stock
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
  • sur 2
Cape d’extrémité arrondie 16.7 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10327760

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 23.6 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327807

Gamme de prix
0,3242 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
5033 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 10.3 mm 8.0 mm PEBD Naturel

10327722

Gamme de prix
0,1136 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
4444 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 11.7 mm 12.5 mm PEBD Naturel

10327739

Gamme de prix
0,1288 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 29.5 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327838

Gamme de prix
0,373 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 56.3 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10327944

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 76.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

10327982

Gamme de prix
1,3243 € - 0,6757 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 40.8 mm 28.0 mm PEBD Naturel

10327890

Gamme de prix
0,6485 € - 0,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 52.5 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327937

Gamme de prix
0,9225 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 75.5 mm 36.0 mm PEBD Naturel

10327975

Gamme de prix
1,4218 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 101.8 mm 24.0 mm PEBD Naturel

10328019

Gamme de prix
1,5926 € - 0,8164 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 13.4 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327753

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
4217 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 15.0 mm PEBD Naturel

10327791

Gamme de prix
0,2568 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 10.0 mm 8.0 mm PEBD Naturel

10327715

Gamme de prix
0,1136 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
4647 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 7.8 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327708

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
3943 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 35.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327876

Gamme de prix
0,6054 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
1390 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 17.7 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10327777

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 5.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10327692

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 36.7 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10327883

Gamme de prix
0,6054 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 51.6 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10327920

Gamme de prix
0,9067 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité