Menu  Rechercher

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
48994 En stock
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
20255 En stock
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,264 € - 0,6485 € Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4203 € - 0,9225 € 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
25900 En stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0814 € - 0,1136 € 4647 En stock
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 50 En stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6757 € - 1,3243 € 2550 En stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,4447 € - 0,9742 € 489 En stock
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1234 € - 1,9799 € Demander le délai de livraison ici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,0718 € - 0,1002 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2037 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 1390 En stock
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,4103 € - 0,9082 € 160 En stock
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,0866 € - 0,1374 € 7947 En stock
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € 1100 En stock
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 1090 En stock
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
  • sur 2
Cape d’extrémité arrondie 9.8 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10118696


Niveaux de stock
48994 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 15.7 mm 15.0 mm PELD - PIR Naturel

10118702


Niveaux de stock
20255 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 40.8 mm 28.0 mm PEBD Naturel

10327890

Gamme de prix
0,6485 € - 0,264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 52.5 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327937

Gamme de prix
0,9225 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 75.5 mm 36.0 mm PEBD Naturel

10327975

Gamme de prix
1,4218 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 101.8 mm 24.0 mm PEBD Naturel

10328019

Gamme de prix
1,5926 € - 0,8164 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 21.2 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10118719


Niveaux de stock
25900 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 10.0 mm 8.0 mm PEBD Naturel

10327715

Gamme de prix
0,1136 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
4647 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 56.3 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10327944

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 76.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

10327982

Gamme de prix
1,3243 € - 0,6757 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 59.5 mm 30 mm PEBD Naturel

10327951

Gamme de prix
0,9742 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 79.5 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327999

Gamme de prix
1,9799 € - 1,1234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 5.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10327692

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 29.5 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327838

Gamme de prix
0,373 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 35.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327876

Gamme de prix
0,6054 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
1390 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 30.5 mm PEBD Naturel

10327913

Gamme de prix
0,9082 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 12.7 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327746

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
7947 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 19.7 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327784

Gamme de prix
0,2568 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327821

Gamme de prix
0,3242 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 25.7 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10327814

Gamme de prix
0,3242 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité