Menu  Rechercher

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
0,0814 € - 0,1136 € 4444 En stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0718 € - 0,1002 € 500 En stock
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € 7947 En stock
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 5033 En stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,2037 € - 0,5021 € Demander le délai de livraison ici
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 4250 En stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,4089 € - 0,9067 € 50 En stock
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € Demander le délai de livraison ici
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
1,0387 € - 1,8221 € 466 En stock
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,8063 € - 1,5782 € 82 En stock
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,4447 € - 0,9742 € 489 En stock
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1234 € - 1,9799 € Demander le délai de livraison ici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € 3700 En stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,2037 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 1340 En stock
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,4103 € - 0,9082 € 160 En stock
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € 1090 En stock
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2266 € - 0,5567 € Demander le délai de livraison ici
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
  • sur 2
Cape d’extrémité arrondie 10.3 mm 8.0 mm PEBD Naturel

10327722

Gamme de prix
0,1136 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
4444 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 7.8 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327708

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 12.7 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327746

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
7947 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 23.6 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327807

Gamme de prix
0,3242 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
5033 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 32.8 mm 22.5 mm PEBD Naturel

10327845

Gamme de prix
0,5021 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 36.7 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10327883

Gamme de prix
0,6054 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 51.6 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10327920

Gamme de prix
0,9067 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 16.7 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10327760

Gamme de prix
0,1374 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 69.8 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327968

Gamme de prix
1,8221 € - 1,0387 €

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 87.0 mm 35.0 mm PEBD Naturel

10328002

Gamme de prix
1,5782 € - 0,8063 €

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 75.5 mm 36.0 mm PEBD Naturel

10327975

Gamme de prix
1,4218 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 101.8 mm 24.0 mm PEBD Naturel

10328019

Gamme de prix
1,5926 € - 0,8164 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 59.5 mm 30 mm PEBD Naturel

10327951

Gamme de prix
0,9742 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 79.5 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327999

Gamme de prix
1,9799 € - 1,1234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 15.0 mm PEBD Naturel

10327791

Gamme de prix
0,2568 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 29.5 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327838

Gamme de prix
0,373 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 35.0 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327876

Gamme de prix
0,6054 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 30.5 mm PEBD Naturel

10327913

Gamme de prix
0,9082 € - 0,4103 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 25.7 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10327814

Gamme de prix
0,3242 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1090 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 32.8 mm 45.0 mm PEBD Naturel

10327852

Gamme de prix
0,5567 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité