Menu  Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
0,1058 € - 0,1646 € 100 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Moletée sans languette
0,0574 € - 0,0893 € 89 En stock
20.0 mm
6.0 mm
Moletée sans languette
0,0551 € - 0,0857 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.0 mm
Moletée sans languette
0,0597 € - 0,0928 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
8.0 mm
Moletée sans languette
0,0656 € - 0,1021 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
Moletée sans languette
0,0957 € - 0,1489 € 900 En stock
20.0 mm
14.0 mm
Moletée sans languette
0,1011 € - 0,1573 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
17.4 mm
Moletée sans languette
0,1445 € - 0,2248 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
24.0 mm
Moletée sans languette
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572297

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 6.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572150

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 5.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572143

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572167

Gamme de prix
0,0928 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 9.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572174

Gamme de prix
0,1021 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572228

Gamme de prix
0,1489 € - 0,0957 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 17.4 mm 20.0 mm TPE Noir

20572266

Gamme de prix
0,1573 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572310

Gamme de prix
0,2248 € - 0,1445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique