Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1548 € - 0,3252 € | 12150 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 10087763 | 0,1872 € - 0,3932 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|
| 0,3323 € - 0,6978 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3491 € - 0,7333 € | 2080 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,39 € - 0,819 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,4914 € - 0,4914 € | 14970 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,3266 € - 0,3607 € | 7750 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,2891 € | 9000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,2196 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,3041 € - 0,754 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,3393 € - 0,8367 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,773 € - 1,916 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,1275 € - 0,2678 € | 3000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,4547 € - 1,1206 € | 1800 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,5012 € - 1,233 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,6322 € - 1,5641 € | 720 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2506 € - 0,5263 € | 3500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | 720 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,673 € - 1,6588 € | 450 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer