Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5012 € - 1,233 € | 10000 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2816 € - 0,3193 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,673 € - 1,6588 € | 450 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3224 € - 0,7954 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,2196 € - 0,2196 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,3041 € - 0,754 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,1089 € - 0,2702 € | 101000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,176 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,39 € - 0,819 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6322 € - 1,5641 € | 720 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,5547 € - 1,3719 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1548 € - 0,3252 € | 12000 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,3393 € - 0,8367 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4547 € - 1,1206 € | 1680 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4294 € - 0,4882 € | 8970 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,3491 € - 0,7333 € | 2080 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,773 € - 1,916 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3323 € - 0,6978 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1275 € - 0,2678 € | 3000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 10087763 | 0,1872 € - 0,3932 € | 1000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer