Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,111 € - 0,2753 € | 77000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,4399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,3099 € - 0,7683 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
|||
| 0,2869 € - 0,3253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,8105 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4376 € - 0,4975 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,5652 € - 1,398 € | Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,5107 € - 1,2564 € | 9000 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,6858 € - 1,6903 € | 270 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,7876 € - 1,9524 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3974 € - 0,8346 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 10087763 | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3680 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
| 13650 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
|||
| 0,7001 € - 1,4703 € | Demander le délai de livraison ici |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,6442 € - 1,5939 € | 720 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,2729 € | 1000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,4634 € - 1,1419 € | 3600 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2