Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1178 € - 0,2891 € | 9000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,4914 € - 0,4914 € | 14970 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1089 € - 0,2702 € | 41000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,176 € - 0,4317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,3224 € - 0,7954 € | Demander le délai de livraison ici |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4294 € - 0,4882 € | 2470 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,5575 € - 1,1709 € | 180 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | 89 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0716 € - 0,1114 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0896 € - 0,1393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,1042 € - 0,1622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0774 € - 0,1205 € | 700 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0997 € - 0,1552 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,1058 € - 0,1646 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0528 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0551 € - 0,0857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0834 € - 0,1298 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bulle
|
||
| 0,0985 € - 0,1532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Bulle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer