Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,9369 € - 1,7073 € 398 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,7934 € - 1,4491 € 443 En stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,647 € - 1,1765 € 591 En stock
38.1 mm
1-1/2; M39
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,4275 € - 0,779 € 40 En stock
24.6 mm
M25
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,5868 € - 1,0674 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Noir
38.0 mm
Filetages UNF
0,713 € - 1,297 € 54 En stock
38.1 mm
1-1/2; M42
Noir
50.0 mm
Filetages UNF
0,5595 € - 1,0172 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,6786 € - 1,2367 € 391 En stock
38.1 mm
1-1/2; M39
Noir
38.0 mm
Filetages UNF
0,8336 € - 1,5208 € 29 En stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Noir
50.0 mm
Filetages métriques
0,8838 € - 1,6069 € 448 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
1,1248 € - 2,0517 € 6 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
1,0531 € - 1,9226 € 220 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 38.0 mm PVC Noir

10354049

Gamme de prix
1,7073 € - 0,9369 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 38.0 mm PVC Noir

10354018

Gamme de prix
1,4491 € - 0,7934 €

Niveaux de stock
443 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10353974

Gamme de prix
1,1765 € - 0,647 €

Niveaux de stock
591 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10353837

Gamme de prix
0,779 € - 0,4275 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 34.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10353950

Gamme de prix
1,0674 € - 0,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 50.0 mm PVC Noir

10353998

Gamme de prix
1,297 € - 0,713 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 34.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353943

Gamme de prix
1,0172 € - 0,5595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 38.0 mm PVC Noir

10353981

Gamme de prix
1,2367 € - 0,6786 €

Niveaux de stock
391 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 50.0 mm PVC Noir

10354025

Gamme de prix
1,5208 € - 0,8336 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10354032

Gamme de prix
1,6069 € - 0,8838 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10354070

Gamme de prix
2,0517 € - 1,1248 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 57.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10354087


Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10354063

Gamme de prix
1,9226 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP