Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
272 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
3,1821 € - 3,7552 € 1020 En stock
76.2 mm
3 in
Noir
38.0 mm
BSP
2,1965 € - 3,4891 € 1626 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Noir
50.0 mm
BSP
3,4356 € - 7,5991 € 3050 En stock
76.2 mm
4 in
Noir
50.0 mm
BSP
1,3953 € - 2,2058 € Demander le délai de livraison ici
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,0939 € - 0,1682 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Noir
13.0 mm
1,7741 € - 2,806 € Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
2-3/8 in
Noir
38.0 mm
BSP
4,7169 € - 9,1958 € 75 En stock
66.0 mm
2-1/4
Noir
25.0 mm
Filetages BSP
2,4218 € - 4,8196 € 2814 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Noir
50.0 mm
Non fileté
2,7456 € - 4,317 € 4175 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Noir
38.0 mm
Non fileté
1,7882 € - 2,8356 € Demander le délai de livraison ici
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
50.0 mm
BSP
2,0134 € - 3,1638 € Demander le délai de livraison ici
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Noir
50.0 mm
Métrique 
2,1402 € - 3,7256 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
2-1/2 in
Noir
50.0 mm
BSP
2,1402 € - 3,3412 € 1900 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Noir
38.0 mm
BSP
0,7701 € - 2,3507 € 5750 En stock
66.0 mm
Noir
38.0 mm
0,3576 € - 0,6771 € 4625 En stock
22.2 mm
Rouge
25.0 mm
0,4365 € - 0,9491 € 750 En stock
26.3 mm
Rouge
25.0 mm
0,3266 € - 0,7096 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Rouge
25.0 mm
0,4012 € - 0,6505 € 1100 En stock
24.6 mm
Rouge
25.0 mm
0,6237 € - 1,1295 € Demander le délai de livraison ici
30.2 mm
Rouge
25.0 mm
0,8377 € - 1,7829 € 1800 En stock
41.3 mm
Rouge
25.0 mm
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 3.000 in 1.496 in PVC Noir

10007549

Gamme de prix
3,7552 € - 3,1821 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.374 in 1.968 in PVC Noir

10007471

Gamme de prix
3,4891 € - 2,1965 €

Niveaux de stock
1626 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 3.000 in 1.968 in PVC Noir

10007556

Gamme de prix
7,5991 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
3050 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.252 in 1.496 in PVC Noir

10007440

Gamme de prix
2,2058 € - 1,3953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 0.126 in 0.511 in PVC Noir

10006108

Gamme de prix
0,1682 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Cape d’extrémité arrondie 2.374 in 1.496 in PVC Noir

10007464

Gamme de prix
2,806 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 66.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10007501

Gamme de prix
9,1958 € - 4,7169 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.748 in 1.968 in PVC Noir

10007532

Gamme de prix
4,8196 € - 2,4218 €

Niveaux de stock
2814 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.748 in 1.496 in PVC Noir

10007525

Gamme de prix
4,317 € - 2,7456 €

Niveaux de stock
4175 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.122 in 1.968 in PVC Noir

10007433

Gamme de prix
2,8356 € - 1,7882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.252 in 1.968 in PVC Noir

10007457

Gamme de prix
3,1638 € - 2,0134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 2.500 in 1.968 in PVC Noir

10007495

Gamme de prix
3,7256 € - 2,1402 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.500 in 1.496 in PVC Noir

10007488

Gamme de prix
3,3412 € - 2,1402 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 2.626 in 1.496 in PVC Noir

10007518

Gamme de prix
2,3507 € - 0,7701 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 22.2 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008836

Gamme de prix
0,6771 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
4625 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008874

Gamme de prix
0,9491 € - 0,4365 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008812

Gamme de prix
0,7096 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008850

Gamme de prix
0,6505 € - 0,4012 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 30.2 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008898

Gamme de prix
1,1295 € - 0,6237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008935

Gamme de prix
1,7829 € - 0,8377 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000