Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 0,2367 € - 0,4851 € | 1490 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,35 € - 0,5965 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2352 € - 0,476 € | 12750 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1936 € - 0,3796 € | 2500 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1922 € - 0,4308 € | 9000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3429 € - 0,6598 € | 5125 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2697 € - 0,5152 € | 1700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | 7800 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 1700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3012 € - 0,6809 € | 21000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 4625 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9397 € - 1,627 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6657 € - 1,5125 € | 6700 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8823 € - 1,636 € | Demander le délai de livraison ici |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm