Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 0,1192 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1235 € - 0,2142 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,3328 € - 0,7231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2931 € | 3000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1289 € - 0,216 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1606 € - 0,2769 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2238 € - 0,464 € | 1000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4089 € - 0,6628 € | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6356 € - 1,1509 € | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1386 € - 0,1732 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1822 € - 0,4097 € | 5000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2913 € | 10000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,6899 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,8225 € | 1000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2787 € | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8536 € - 1,8168 € | 1720 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7791 € - 2,9467 € | Demander le délai de livraison ici |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3659 € - 2,4616 € | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm