Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 140 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 1,0531 € - 1,9226 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 1313 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3371 € - 0,614 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2668 € - 0,4835 € | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2883 € - 0,5251 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3185 € - 0,5796 € | 1230 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2941 € - 0,5351 € | 492 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3242 € - 0,5896 € | 1781 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,373 € - 0,6786 € | 6890 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,4031 € - 0,7331 € | 2450 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,396 € - 0,7188 € | 1530 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3457 € - 0,627 € | 1209 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3859 € - 0,7059 € | 50 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4203 € - 0,7633 € | 100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,3658 € - 0,6643 € | 1834 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3515 € - 0,6384 € | 92 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4275 € - 0,779 € | 40 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,4619 € - 0,8422 € | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer