Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,0608 € - 0,0608 € | 5000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1908 € - 0,3472 € | 6653 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2066 € - 0,3744 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 1750 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2367 € - 0,4304 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,1822 € - 0,3314 € | 3982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,198 € - 0,3586 € | 4523 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,5222 € - 0,9483 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,6155 € - 1,1205 € | 188 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,7489 € - 1,3644 € | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| 1,1248 € - 2,0517 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,9369 € - 1,7073 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 1,0531 € - 1,9226 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 1313 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 4100 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
|||
| 0,1592 € - 0,2898 € | 856 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1764 € - 0,3199 € | 28 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3371 € - 0,614 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques