Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,1192 € - 0,1922 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rouge
13.0 mm
Filetages UNF
0,0608 € - 0,0608 € 5000 En stock
2.4 mm
Non Threaded
Noir
12.7 mm
Non fileté
0,1908 € - 0,3472 € 6753 En stock
5.9 mm
1/4; M6
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2066 € - 0,3744 € 398 En stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2223 € - 0,406 € 1750 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2367 € - 0,4304 € 381 En stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,1822 € - 0,3314 € 3982 En stock
4.8 mm
3/16; M5
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,198 € - 0,3586 € 4523 En stock
5.9 mm
1/4; M6
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,5222 € - 0,9483 € 38 En stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Noir
38.0 mm
Filetages UNF
0,6155 € - 1,1205 € 188 En stock
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Noir
50.0 mm
Filetages UNF
0,7489 € - 1,3644 € 294 En stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
Demander le délai de livraison ici
26.9 mm
M27
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
1,1248 € - 2,0517 € 6 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,9369 € - 1,7073 € 398 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
1,0531 € - 1,9226 € 220 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,1621 € - 0,2955 € 1313 En stock
3.6 mm
M4
Noir
19.0 mm
Filetages métriques
4100 En stock
4.4 mm
3/16;M5
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,1592 € - 0,2898 € 856 En stock
3.6 mm
Noir
13.0 mm
0,1764 € - 0,3199 € 28 En stock
4.4 mm
3/16; M5
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,3371 € - 0,614 € 2495 En stock
17.4 mm
M18
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm (Øi) 13.0 mm (H) PVC Rouge

10008676

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 2.4 mm 12.7 mm PVC Noir

10311349

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 5.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10353431

Gamme de prix
0,3472 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
6753 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 19.0 mm PVC Noir

10353479

Gamme de prix
0,3744 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10353516

Gamme de prix
0,406 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 13.0 mm PVC Noir

10353547

Gamme de prix
0,4304 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
381 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.8 mm 19.0 mm PVC Noir

10353417

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
3982 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 5.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353455

Gamme de prix
0,3586 € - 0,198 €

Niveaux de stock
4523 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 28.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10353929

Gamme de prix
0,9483 € - 0,5222 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 34.9 mm 50.0 mm PVC Noir

10353967

Gamme de prix
1,1205 € - 0,6155 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10354001

Gamme de prix
1,3644 € - 0,7489 €

Niveaux de stock
294 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 26.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10353882


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10354070

Gamme de prix
2,0517 € - 1,1248 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 38.0 mm PVC Noir

10354049

Gamme de prix
1,7073 € - 0,9369 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10354063

Gamme de prix
1,9226 € - 1,0531 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 19.0 mm PVC Noir

10353356

Gamme de prix
0,2955 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
1313 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 19.0 mm PVC Noir

10353387


Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10353349

Gamme de prix
0,2898 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
856 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10353394

Gamme de prix
0,3199 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10353714

Gamme de prix
0,614 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
2495 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir