Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4153 € - 0,8397 € | 13300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2717 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,5338 € - 4,8492 € | 20 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,6828 € - 1,0999 € | 1900 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,17 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1629 € - 0,3015 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,4553 € | 1000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2633 € - 0,553 € | 1400 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3576 € - 0,6771 € | 3375 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0698 € - 3,016 € | 21 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8438 € - 0,8438 € | 7500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0061 € - 2,1128 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,742 € - 1,3365 € | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0123 € - 1,5139 € | 2800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6512 € - 1,3677 € | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3404 € - 2,4157 € | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5505 € - 0,7155 € | 15200 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,3163 € | 2000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,4365 € - 0,9491 € | 2000 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3097 € - 0,6682 € | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer