Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 1,8221 € - 2,8894 € | 3203 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,0517 € - 3,2239 € | 40 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 2,1808 € - 3,4047 € | 10600 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,4218 € - 2,2477 € | 5175 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 3,2426 € - 3,8265 € | 1820 En stock |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2382 € - 3,5554 € | 1126 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7848 € - 2,3953 € | 5000 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 2,8593 € | 1575 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,8065 € - 9,3705 € | 75 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| 2,4678 € - 4,9112 € | 3614 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 7000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 2,3646 € - 2,3646 € | Demander le délai de livraison ici |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 3,5008 € - 7,7435 € | 1665 En stock |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1808 € - 3,7964 € | 12025 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7978 € - 4,399 € | 4175 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Non fileté
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,143 € - 0,2226 € | 250 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 10300 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm