Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4562 € - 0,8978 € | 12000 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 8900 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 11100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 14500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 2000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1736 € - 0,3706 € | 28500 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 6000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6599 € - 1,1479 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 5750 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,2826 € - 2,9136 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 2800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | 5132 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 6950 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,1894 € - 1,871 € | 440 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 17930 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 960 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filetages métriques