Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2697 € - 0,5152 € | 1700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3802 € - 0,702 € | 200 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3314 € - 0,8225 € | 9800 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 10870 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1048 € - 0,1883 € | 24500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1793 € - 0,4037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 7800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3012 € - 0,6809 € | 21000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,284 € - 0,5122 € | 750 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | 600 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3457 € - 0,6026 € | 4625 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2726 € - 0,4881 € | 3250 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5122 € - 1,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | 5850 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,934 € | 9000 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer