Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2711 € - 0,4921 € | 981 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1936 € - 0,3529 € | 139 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 3983 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,5036 € | 1898 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2998 € - 0,5437 € | 31123 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,2266 € - 0,4117 € | 48 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2324 € - 0,4232 € | 1062 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,2453 € - 0,4476 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,3572 € - 0,6513 € | 2399 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,8838 € - 1,6069 € | 448 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,5323 € - 0,9684 € | 296 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,9369 € - 1,7073 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,8336 € - 1,5208 € | 29 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,7489 € - 1,3644 € | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,647 € - 1,1765 € | 591 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| 0,9842 € - 1,7934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,7934 € - 1,4491 € | 443 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 1,1248 € - 2,0517 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 4,8065 € - 9,3705 € | 75 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP