Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5352 € - 2,5339 € | 25915 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5208 € - 0,8526 € | 29190 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5882 € - 1,1178 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5151 € - 1,0123 € | 3700 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 6950 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,6599 € - 1,1479 € | 60 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 2800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | 4432 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5523 € - 1,2232 € | 4050 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 7000 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 1,2826 € - 2,9136 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2898 € - 0,6538 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4089 € - 0,8105 € | 700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,284 € - 0,5122 € | 750 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 8900 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 11100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | 3600 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm