Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3012 € - 0,6809 € | 24750 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,0909 € - 0,1446 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 47000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 4000 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1606 € - 0,3374 € | 750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,114 € - 0,1934 € | 4500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0929 € - 0,147 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 2000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1822 € - 0,2657 € | 4250 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1162 € - 0,2289 € | 4500 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,198 € - 0,4429 € | 17500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3213 € - 0,7231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,084 € - 0,178 € | 20500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1218 € - 0,2304 € | 3250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer