Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1635 € - 0,2859 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1048 € - 0,1883 € | 24500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 15000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 7000 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 32000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1005 € - 0,2139 € | 8000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1965 € - 0,4429 € | 8000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1258 € - 0,2181 € | 7750 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1807 € - 0,3706 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1506 € - 0,3284 € | 500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 28000 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,8677 € - 1,8222 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4579 € - 0,9617 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4628 € - 0,9718 € | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5635 € | 400 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6636 € - 1,3937 € | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,166 € - 0,3073 € | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer