Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 17500 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,1386 € - 0,1732 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 19000 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 0,0695 € - 0,1461 € | 5500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,2282 € - 3,5554 € | 3150 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1751 € - 0,3678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,474 € - 1,0157 € | 34850 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,842 € - 1,7682 € | 350 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 60000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 7500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| 9000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 2000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1162 € - 0,216 € | 5000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer