Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,218 € - 0,3974 € 195 En stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,1693 € - 0,307 € 10944 En stock
4.4 mm
3/16; M5
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,1822 € - 0,3314 € 3982 En stock
4.8 mm
3/16; M5
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,1621 € - 0,2955 € 1313 En stock
3.6 mm
M4
Noir
19.0 mm
Filetages métriques
4100 En stock
4.4 mm
3/16;M5
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2223 € - 0,406 € 1750 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2137 € - 0,3902 € 4340 En stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2324 € - 0,4232 € 1062 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,2568 € - 0,4648 € 2290 En stock
11.9 mm
1/2; M12
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2769 € - 0,5036 € 1898 En stock
13.5 mm
M14
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,1664 € - 0,3012 € 3650 En stock
3.6 mm
M4
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,1793 € - 0,3256 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3/16; M5
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2367 € - 0,4304 € 381 En stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2066 € - 0,3744 € 398 En stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,198 € - 0,3586 € 4623 En stock
5.9 mm
1/4; M6
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
1,1248 € - 2,0517 € 6 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,1592 € - 0,2898 € 856 En stock
3.6 mm
Noir
13.0 mm
0,2395 € - 0,4376 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7/16;M12
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2611 € - 0,4749 € 887 En stock
11.9 mm
1/2; M12
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,2998 € - 0,5437 € 31123 En stock
14.3 mm
M15
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 7.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353509

Gamme de prix
0,3974 € - 0,218 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10353370

Gamme de prix
0,307 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
10944 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.8 mm 19.0 mm PVC Noir

10353417

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
3982 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 19.0 mm PVC Noir

10353356

Gamme de prix
0,2955 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
1313 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 4.4 mm 19.0 mm PVC Noir

10353387


Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10353516

Gamme de prix
0,406 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 7.9 mm 19.0 mm PVC Noir

10353493

Gamme de prix
0,3902 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
4340 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10353530

Gamme de prix
0,4232 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
1062 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 11.9 mm 19.0 mm PVC Noir

10353585

Gamme de prix
0,4648 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
2290 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 13.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10353622

Gamme de prix
0,5036 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
1898 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10353363

Gamme de prix
0,3012 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
3650 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 4.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10353400

Gamme de prix
0,3256 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 13.0 mm PVC Noir

10353547

Gamme de prix
0,4304 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
381 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 19.0 mm PVC Noir

10353479

Gamme de prix
0,3744 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 5.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353455

Gamme de prix
0,3586 € - 0,198 €

Niveaux de stock
4623 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10354070

Gamme de prix
2,0517 € - 1,1248 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 3.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10353349

Gamme de prix
0,2898 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
856 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 19.0 mm PVC Noir

10353554

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 11.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353592

Gamme de prix
0,4749 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10353660

Gamme de prix
0,5437 € - 0,2998 €

Niveaux de stock
31123 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir