Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1219 € - 0,1693 € | 52398 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1736 € | 3967 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1506 € | 8344 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,152 € | 18531 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1865 € | 1500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1764 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1807 € | 423 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm