Menu  Rechercher

Capes d'extrémité arrondies - standard

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Ajouter au panier
0,1219 € - 0,1693 € 52398 En stock
7.0 mm
25.0 mm
0,1255 € - 0,1736 € 3967 En stock
8.0 mm
25.0 mm
0,1078 € - 0,1506 € 8344 En stock
4.7 mm
15.0 mm
0,117 € - 0,152 € 22031 En stock
5.0 mm
24.0 mm
0,1353 € - 0,1865 € 1500 En stock
10.0 mm
25.0 mm
0,1256 € - 0,1764 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
23.0 mm
0,114 € - 0,1807 € 423 En stock
3.5 mm
23.0 mm
0,1185 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
25.0 mm
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082614

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1219 €

Niveaux de stock
52398 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082638

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
3967 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082560

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1078 €

Niveaux de stock
8344 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082577

Gamme de prix
0,152 € - 0,117 €

Niveaux de stock
22031 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082669

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082553

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082539

Gamme de prix
0,1807 € - 0,114 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité arrondies - standard PELD - PIR Naturel

10082591

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000