Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1078 € - 0,1506 € | 8344 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1736 € | 3967 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1764 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,1693 € | 52398 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,152 € | 18531 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,1807 € | 423 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1865 € | 1500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer