Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0714 € - 0,464 € | 31000 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0681 € - 0,3946 € | 82500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,0856 € - 0,1678 € | 10200 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,078 € - 0,2401 € | 10000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,0736 € - 0,5031 € | 17500 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0967 € - 0,1895 € | 16000 En stock |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0714 € - 0,0786 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 0,0622 € - 0,0865 € | 20500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,1053 € - 0,1477 € | 3000 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 0,3644 € - 0,4863 € | Demander le délai de livraison ici |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,7001 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,6571 € - 1,0373 € | 717 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
2.843 in
72.2 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,2468 € - 1,9082 € | 2400 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,3601 € - 0,482 € | Demander le délai de livraison ici |
1.646 in
41.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,6427 € - 1,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,4304 € - 0,5739 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
2
|
||
| 0,6112 € - 0,9943 € | Demander le délai de livraison ici |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,911 € - 1,4333 € | 2894 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,1132 € - 0,1793 € | 2343 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,1764 € - 0,2439 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2