Menu  Rechercher

Capes à rebords souples pour tuyaux

En stock

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 H DIN Diamètre nominal Type OD WT Ajouter au panier
63,474 € - 165,0522 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
  • sur 2
Cape à rebords souples pour tuyaux 914.4 mm 22.6 mm Jaune PE

10372135

Gamme de prix
165,0522 € - 63,474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diamètre nominal
    914.4 mm