Menu  Rechercher

Capuchon SAE 15.8 mm PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20750046

Référence du fabricant:

20750046

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
400 - 3999 0,0945 €
4000 - 19999 0,0675 €
20000 + 0,0608 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 400

Prix total :

37,80 €

400 x 0,0945 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 15.6 mm
h 25.5 mm
H 41.5 mm
Norme de filetage SAE
Filetage 15.8 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter