Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2181 € - 2,079 € | 3640 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | 98250 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5409 € - 1,1359 € | 6600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4278 € | 7834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7044 € - 1,0003 € | 200 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1966 € - 1,856 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0378 € - 0,2726 € | 4500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,12 € - 0,2573 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1928 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | 11400 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1416 € - 0,2335 € | 75500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0846 € - 0,2054 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,1512 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,473 € | 62500 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Noir
|
PVC
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 19500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 5100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2