Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.
Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.
La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.
Matière: EVA, PVC Couleur: Jaune, Noir, Rouge Séries: SR6110, SR1066
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,467 € | Demander le délai de livraison ici |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 9500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,33 € - 0,3404 € | 3500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3199 € - 0,6628 € | 250 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1276 € - 0,2714 € | 5250 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3988 € - 0,6026 € | 2250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0854 € - 0,1581 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,3223 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,2265 € | 32250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0328 € - 0,3103 € | 2700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,413 € - 0,8672 € | 60750 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,5393 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0392 € - 0,3615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,4007 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3917 € - 0,473 € | 4500 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5021 € - 0,8285 € | 1250 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0408 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,7803 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
Rouge
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0846 € - 0,2054 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PVC
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer